17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

警戒標識(201-D) Y型道路交差点 894-33B

通常単価(税別)
11,550
税込単価
12,705
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:アルミ板・片面表示・メーカー型番:894-33B

型番:

67-7410-13
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7410-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
メーカー型番
894-33B
表示内容詳細
Y型道路交差点
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
67-7410-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,550
( 12,705 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ板
・片面表示
・メーカー型番:894-33B

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

警戒標識(201-D) Y型道路交差点 894-33Bの型番67-7410-13のページです。 型番67-7410-13に関する仕様情報を記載しております。
警戒標識(201-D) Y型道路交差点 894-33Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
警戒標識(201-D) Y型道路交差点 894-33B
警戒標識(201-A) +型道路交差点 894-30B
警戒標識(201-B) ト型道路交差点 894-31B
警戒標識(201-C) T型道路交差点 894-32B
警戒標識(213) 道路工事中 894-48B
警戒標識(207-B) 踏切あり 894-40B
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,55011,55011,55011,55011,55011,550
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
表示内容その他その他その他その他その他その他
メーカー型番894-33B894-30B894-31B894-32B894-48B894-40B
表示内容詳細Y型道路交差点+型道路交差点ト型道路交差点T型道路交差点道路工事中踏切あり

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト