17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識項目セット 331シリーズ

通常単価(税別)
12,100
税込単価
13,310
通常出荷日:8日目

【特長】・4つの標識を貼らずに1つでカンタン表示できます・軽くて設置がラクに行えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

表示内容詳細

最小発注数量
331-11A
建設用リフト使用上の注意事項
1個
331-12A
建設用クレーン使用上の注意事項
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
8日目
12,100
( 13,310 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つの標識を貼らずに1つでカンタン表示できます
・軽くて設置がラクに行えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標識項目セット 331シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標識項目セット 331シリーズ
規制標識(329-A) 徐行 894-22B
作業半径注意標識 板のみ 1200×900mm
バルブ開閉確認標識ボスメモリー(R)漢字タイプ
迂回路標示板 381-51
吹付け用プレート 開口部フタのるな 349-42
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,10014,40014,0001,05010,70017,400
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他立入禁止その他その他その他
材質詳細エコユニボード白鉄板PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)板:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シート亜鉛メッキ鋼板
サイズ(mm)600×1800×2(厚)450×1095×0.81200×900約55×25×80450×900240×700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト