17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェンスポケット標識 4枚用 383-761

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:8日目

【特長】・ガードフェンスに400×500×1tサイズの標識を掲示できます・各ビニールポケットには水抜き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質詳細
    ターポリン製、透明部:軟質ビニール
  • サイズ(mm)
    900×1740
  • メーカー型番
    383-761

型番:

67-7380-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7380-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
材質詳細
ターポリン製、透明部:軟質ビニール
サイズ(mm)
900×1740
メーカー型番
383-761
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7380-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガードフェンスに400×500×1tサイズの標識を掲示できます
・各ビニールポケットには水抜き穴があり水分の蒸発を促します
・透明ビニール部はコピーセーフ材料を使用しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンスポケット標識 4枚用 383-761の型番67-7380-19のページです。 型番67-7380-19に関する仕様情報を記載しております。
フェンスポケット標識 4枚用 383-761のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンスポケット標識 4枚用 383-761
吹付け用プレート 開口部フタのるな 349-42
規制標識(329-A) 徐行 894-22B
ジャンボサインシート 整理整頓 343-83
迂回路標示板 381-51
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,00016,39114,40035,86210,70014,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識たれ幕・横幕
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
材質詳細ターポリン製、透明部:軟質ビニール亜鉛メッキ鋼板白鉄板ターポリン板:鉄、オレンジ部:高輝度再帰反射シート布製
サイズ(mm)900×1740240×700450×1095×0.81800×3400×0.41(厚)450×900870×3600
メーカー型番383-761349-42894-22B343-83381-51354-42

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト