17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOCサンプリングキット

通常単価(税別)
25,300103,000
税込単価
27,830113,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエチレン製のオーバーキャップで、セプタム表面の汚染を防ぎます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • キット内容

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質

キット内容

メーカー型番

最小発注数量
スワブ:ポリエステル(ヘッド)・PP(ハンドル)、管瓶:PP(キャップ)・ガラス(本体)
バイアル瓶×72本、スワブ(TX714K)×144本、ラベル×72枚入
TX3342
1個
管瓶:PP(キャップ)・ガラス(本体)
バイアル瓶×72本入、無地ラベル×72枚
TX3350
1個
スワブ:ポリエステル(ヘッド)・PP(ハンドル)、管瓶:PP(キャップ)・ガラス(本体)
バイアル瓶×12個、スワブ(TX714K)×24本入
TX3340
1個
スワブ:ポリエステル(ヘッド)・PP(ハンドル)、管瓶:PP(キャップ)・ガラス(本体)
バイアル瓶×12個、スワブ(TX761K)×24本入
TX3343
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,000
( 113,300 )
1日目
88,000
( 96,800 )
1日目
26,700
( 29,370 )
1日目
25,300
( 27,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製のオーバーキャップで、セプタム表面の汚染を防ぎます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOCサンプリングキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOCサンプリングキット
NEGスクリューバイアル 茶 SV-15 PTFE/ニトリルパッキン付 50入
NEGスクリューバイアル 茶 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付
丸底フラスコ 3L シバタ 4個入
NEGガスクロバイアル SVG-50 50入
NEG バイアル瓶 茶 本体のみ V-50 50入
メーカーアズワン三商三商東京硝子器械三商三商
通常価格25,300-16,00023,36048,01434,65019,900
通常出荷日1日目2日目2日目11日目2日目2日目
商品タイプバイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶その他ガラス製容器バイアル瓶バイアル瓶
容量(mL)401511030005050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト