17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分光光度計 ASV11D-H

通常単価(税別)
111,720
税込単価
122,892
通常出荷日:1日目

【特長】・カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです・操作しやすい日本語対応です・4つの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分光光度計
  • 波長範囲(mm)
    0.000325~0.00105
  • サイズ
    450×360×160mm
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • 測定範囲
    透過率:0~200%T、吸光率:-0.3~+3A、濃度:0~1999C
  • 波長精度
    ±1nm
  • 波長再現性
    0.5nm
  • 重量(kg)
    8
  • スペクトルバンド幅
    4nm
  • 光源
    タングステンランプ
  • 測定方式
    シングルビーム(1200ライン/mm)
  • 測定精度
    透過率:±0.5%T
  • 迷光
    0.2%T@360nm
  • 付属品
    ガラス角セル×4本
  • 安定度
    0.004A/h@500nm
  • セルホルダー
    4連セルホルダー

型番:

1-1814-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1814-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計
波長範囲(mm)
0.000325~0.00105
サイズ
450×360×160mm
電源(V)
AC100(50/60Hz)
測定範囲
透過率:0~200%T、吸光率:-0.3~+3A、濃度:0~1999C
波長精度
±1nm
波長再現性
0.5nm
重量(kg)
8
スペクトルバンド幅
4nm
光源
タングステンランプ
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度
透過率:±0.5%T
迷光
0.2%T@360nm
付属品
ガラス角セル×4本
安定度
0.004A/h@500nm
セルホルダー
4連セルホルダー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1814-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,720
( 122,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです
・操作しやすい日本語対応です
・4つのセルを搭載できます
・操作性がUPしたベーシックモデルです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分光光度計 ASV11D-Hの型番1-1814-21のページです。 型番1-1814-21に関する仕様情報を記載しております。
分光光度計 ASV11D-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分光光度計 ASV11D-H
分光光度計 SP-300
コロニーカウンターライト台 (薄型LED)
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ
バイブレシーブ(ペンシルタイプ)
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格111,720196,58627,24462,259 -21,85083,463 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ分光光度計分光光度計その他その他その他その他
波長範囲(mm)0.000325~0.001050.00032~0.001-0.0002~0.0025-0.0002~0.0025
サイズ450×360×160mm330X270X130mm161.5×116.5×1312.5×12.5×45mm約138×φ18mm12.5×12.5×45mm
電源(V)AC100(50/60Hz)AC85~260 50/60HzAC100-単3乾電池×1本(テスト用付属)-
測定範囲透過率:0~200%T、吸光率:-0.3~+3A、濃度:0~1999C吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト