17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結保存用チューブ 自立【500個入り】

通常単価(税別)
24,000
税込単価
26,400
通常出荷日:1日目

【特長】・オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です【仕様】・スクリューキャップ式

  • 商品タイプ
    試験管・チューブ
  • 外径 (mm)
    10.8
  • 高さ (mm)
    47
  • 材質
    その他
  • 詳細タイプ
    自立型 スクリューキャップ式
  • 容量 (ml)
    2
  • ナチュラル(キャップ)
  • 材質詳細
    チューブ・キャップ:PP(ポリプロピレン)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
  • 内容量
    1箱(500本/袋)

型番:

2-3031-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

2-3031-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
外径(mm)
10.8
高さ(mm)
47
材質
その他
詳細タイプ
自立型 スクリューキャップ式
容量(ml)
2
ナチュラル(キャップ)
材質詳細
チューブ・キャップ:PP(ポリプロピレン)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
内容量
1箱(500本/袋)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-3031-22

内容量

最小発注数量
1箱(500本/袋)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,000
( 26,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です
【仕様】
・スクリューキャップ式

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凍結保存用チューブ 自立の型番2-3031-22のページです。 型番2-3031-22に関する仕様情報を記載しております。
凍結保存用チューブ 自立のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凍結保存用チューブ 自立
遠沈管(EOG滅菌付き) 自立型
丸底チューブ 5mL 352054 1000本
遠沈管(EOG滅菌付き) コニカル型
プラスチック試験管(PP製)
エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Grade
メーカーアズワントラスコ中山東京硝子器械トラスコ中山アズワンアズワン
通常価格24,00020,55745,23320,5577,9007,400
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプ試験管・チューブスピッチ・遠沈管試験管・チューブスピッチ・遠沈管試験管・チューブ試験管・チューブ
外径(mm)10.83012301630
高さ(mm)4711675115100116
材質その他PPPSPPPPPP
詳細タイプ自立型 スクリューキャップ式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト