17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカーボネート板 透明

通常単価(税別)
11,90012,800
税込単価
13,09014,080
通常出荷日:9日目

【仕様】・材質:PC(ポリカーボネート)・色:透明・サイズ:400×1000×5mm(64-6382-...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
300
300
15
1個
300
600
10
1個
400
1000
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
9日目
12,800
( 14,080 )
9日目
11,900
( 13,090 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PC(ポリカーボネート)
・色:透明
・サイズ:400×1000×5mm(64-6382-97)
・サイズ:300×300×15mm(64-6382-59)
・サイズ:300×600×10(64-6382-82)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート板 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート板 透明
ガラス板 石英 透明
樹脂板材 アクリル板 透明
制電PVC板 透明
制電PC板 透明
ポリアセタール板 ナチュラル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,900-8,400 -13,10012,000 -12,200 -11,820 -
通常出荷日9日目1日目〜9日目8日目〜8日目9日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】PC(ポリカーボネート)【ガラス】石英ガラス【樹脂】アクリル【樹脂】塩化ビニール【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】POM(ポリアセタール)
詳細タイプ-
透明透明透明透明透明ナチュラル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト