17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シリコンゴムシート t1・t3・t6mm
三商
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン

赤シリコンゴムシート 500×500×3mm

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:12日目

【特長】・-60~200℃の広い温度範囲で使用できます【仕様】・サイズ:500×500×3mm

詳細を確認

型番:

62-2699-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-2699-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【ゴム】シリコンゴム
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
3
硬さ
A50
引張強さ
9.3MPa
切断時伸び
350%
引裂強さ
25.5kN/m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-2699-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-60~200℃の広い温度範囲で使用できます
【仕様】
・サイズ:500×500×3mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤シリコンゴムシート 500×500×3mmの型番62-2699-24のページです。 型番62-2699-24に関する仕様情報を記載しております。
赤シリコンゴムシート 500×500×3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
アクリル板(透明) 500mm×1m
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用
断熱ガラスクロス
メーカーアズワンアズワンアズワンコクゴアズワンアズワン
通常価格13,00013,27012,2604,908141,55043,977 -
通常出荷日12日目12日目9日目7日目19日目11日目〜
商品タイプシート素材素材素材素材シート
材質【ゴム】シリコンゴム【樹脂】アクリル【樹脂】PP(ポリプロピレン)【ゴム】シリコンゴム【ガラス】石英ガラス【その他】その他
幅(mm)50050030020301000
長さ(mm)500100060010003020000
厚さ(mm)3515250.51.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト