17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジフィルターGF(マイクログラスファイバー)【100個入り】

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:1日目

【特長】・高汚染のろ過に適しています【仕様】・孔径(μm):0.45・直径:25mm

  • 商品タイプ
    シリンジフィルター
  • 孔径 (μm)
    0.45
  • 有効ろ過面積
    4.15cm2
  • 直径(φmm)
    25
  • 材質
    メンブレン:マイクログラスファイバー、ハウジング:PP
  • 形状
    入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ

型番:

1-3208-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

1-3208-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
孔径(μm)
0.45
有効ろ過面積
4.15cm2
直径(φmm)
25
材質
メンブレン:マイクログラスファイバー、ハウジング:PP
形状
入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3208-04
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高汚染のろ過に適しています
【仕様】
・孔径(μm):0.45
・直径:25mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジフィルターGF(マイクログラスファイバー)の型番1-3208-04のページです。 型番1-3208-04に関する仕様情報を記載しております。
シリンジフィルターGF(マイクログラスファイバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジフィルターGF(マイクログラスファイバー)
シリンジフィルター SYVF0101MNXX204
シリンジフィルター(CA) 033022SO-SFCA・033045SO-SFCA
シリンジフィルター GF
PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm
GD/X シリンジフィルター 6874・6900シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格17,00014,00018,01310,807 -14,111 -28,948 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目〜1日目〜
商品タイプシリンジフィルターシリンジフィルターフィルターホルダー・濾過ユニットシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルター
孔径(μm)0.450.2-10.22-
有効ろ過面積4.15cm20.07cm2----
直径(φmm)254----
材質メンブレン:マイクログラスファイバー、ハウジング:PP-フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネイト)--ハウジング/PP(ポリプロピレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト