17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジフィルター SYVF0101MNXX204【100個入り】

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目

【特長】・HPLC用です・耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています・クリーンルーム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンジフィルター
  • 孔径 (μm)
    0.2
  • メンブレン材質
    PVDF
  • 有効ろ過面積
    0.07cm2
  • 直径(φmm)
    4
  • ハウジング材質
    PP
  • 形状
    入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ

型番:

4-4147-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

4-4147-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
孔径(μm)
0.2
メンブレン材質
PVDF
有効ろ過面積
0.07cm2
直径(φmm)
4
ハウジング材質
PP
形状
入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4147-01
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPLC用です
・耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています
・クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジフィルター SYVF0101MNXX204の型番4-4147-01のページです。 型番4-4147-01に関する仕様情報を記載しております。
シリンジフィルター SYVF0101MNXX204のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジフィルター SYVF0101MNXX204
シリンジフィルターGF(マイクログラスファイバー)
シリンジフィルター GF
PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm
シリンジフィルター(CA) 033022SO-SFCA・033045SO-SFCA
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) 0.45μm
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンケニス
通常価格14,00017,00010,807 -14,111 -18,01322,213 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目〜1日目7日目
商品タイプシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターフィルターホルダー・濾過ユニットシリンジフィルター
孔径(μm)0.20.4510.22-0.45
メンブレン材質PVDF-GF(グラスファイバー)---
有効ろ過面積0.07cm24.15cm2----
直径(φmm)425----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト