17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂サンプルプレート PTFE

通常単価(税別)
12,20012,600
税込単価
13,42013,860
通常出荷日:9日目

【仕様】・材質:PTFE・サイズ:100×200×12mm(64-6383-55)・サイズ:300×1...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
100
200
12
1個
300
1000
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
9日目
12,200
( 13,420 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PTFE
・サイズ:100×200×12mm(64-6383-55)
・サイズ:300×1000×1mm(64-6383-85)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂サンプルプレート PTFEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂サンプルプレート PTFE
樹脂板材 アクリル板 透明
樹脂板材 ポリエチレン板 ナチュラル
制電PC板 透明
制電PC 板 ブラウンスモーク
制電PVC板 透明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,200-13,10011,970 -12,200 -12,200 -12,000 -
通常出荷日9日目9日目9日目8日目8日目8日目〜
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】アクリルポリエチレン【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】塩化ビニール
詳細タイプ
材質詳細PTFEPMMA(アクリル)HDPE(高密度ポリエチレン)制電PC制電PC制電PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト