17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABS板 黒・クリーム(ナチュラル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ABS板 黒・クリーム(ナチュラル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

67-6310-27

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ABSは非晶性のスチレン系熱可塑性樹脂で、耐衝撃性、剛性、フロー等のバランスに優れ、寸法安定性、成形加工性にも優れた特長を持っている
・アクリロニトリル、ブタジエン、スチレンの3成分を化学的に統合(三元共重合)させ、それぞれの特性をバランスよく保った汎用性に優れた樹脂です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】ABS樹脂
幅(mm)
500
長さ(mm)
780
厚さ(mm)
50
詳細タイプ
グレード
標準グレード
色目
外皮色
外皮無し
面肌
筋目
板厚公差
-0.0mm~次の規格サイズまで
長さ公差
-0.0~+10.0mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト