17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレン板 標準グレード 幅500mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリプロピレン板 標準グレード 幅500mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

67-6391-07

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PPの性質の多くはPEに類似していますが、ストレスクラッキング特性・透明性・引張り強さ等でPEより優れています。また、ヒンジ特性にも優れています
・成形性が良く、リサイクルも可能で食品衛生法にも適応する

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】PP(ポリプロピレン)
幅(mm)
500
長さ(mm)
930
厚さ(mm)
100
詳細タイプ
グレード
標準グレード
色目
乳白(ナチュラル)
外皮色
外皮無し
面肌
筋目
板厚公差
-0.0mm~次の規格サイズまで
長さ公差
-0.0~+10.0mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト