17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステルフィルム ルミラー(R)

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:10日目

【仕様】・材質:ポリエステル・サイズ:1000mm×20m・厚さ:100μm

型番:

63-2884-89
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-2884-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【樹脂】ポリエステル
幅(mm)
1000
長さ(mm)
20000
厚さ(mm)
0.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-2884-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ポリエステル
・サイズ:1000mm×20m
・厚さ:100μm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルフィルム ルミラー(R)の型番63-2884-89のページです。 型番63-2884-89に関する仕様情報を記載しております。
ポリエステルフィルム ルミラー(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
メーカーアズワンアズワンアズワントラスコ中山アズワンアズワン
通常価格13,20016,00015,40030,107 -141,55013,000
通常出荷日10日目10日目10日目4日目〜19日目12日目
商品タイプシートシートシートシート素材シート
材質【樹脂】ポリエステル【樹脂】ポリエステル【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他【ガラス】石英ガラス【ゴム】シリコンゴム
幅(mm)1000500100045030500
長さ(mm)20000100001120-30500
厚さ(mm)0.10.050.05-0.53
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト