ファクトリーサプライ用品技術窓口

8インチシリコンウェハ 研究用 片面ミラー【5個入り】

通常単価(税別)
111,000
税込単価
122,100
通常出荷日:19日目

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

  • 商品タイプ
    素材
  • 厚さ (mm)
    725±25
  • 詳細タイプ
    ウェハ
  • サイズ
    8インチシリコンウェハ
  • 面方位
    100
  • 直径(mm)
    200.0±0.2
  • 導電型
    N型
  • 抵抗値(Ω・cm)
    1~100
  • 面状態
    ミラー/エッチド
  • TTV(μm)
    25以下
  • Notch方位
    110
  • パーティクル
    ダストフリー
  • 製造方法
    CZ法
  • 内容量
    5枚

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

65-3738-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

65-3738-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
厚さ(mm)
725±25
詳細タイプ
ウェハ
サイズ
8インチシリコンウェハ
面方位
100
直径(mm)
200.0±0.2
導電型
N型
抵抗値(Ω・cm)
1~100
面状態
ミラー/エッチド
TTV(μm)
25以下
Notch方位
110
パーティクル
ダストフリー
製造方法
CZ法
内容量
5枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-3738-45

内容量

最小発注数量
5枚
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,000
( 122,100 )
19日目

詳細情報

基本情報

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8インチシリコンウェハ 研究用 片面ミラーの型番65-3738-45のページです。 型番65-3738-45に関する仕様情報を記載しております。
8インチシリコンウェハ 研究用 片面ミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8インチシリコンウェハ 研究用 片面ミラー
シリコンウェハ 研究用 片面ミラーDF品
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN
樹脂板材 アクリル板 透明
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
テストピース カチオン電着塗装
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格111,00062,244 -13,90013,10012,26040,966
通常出荷日19日目7日目〜1日目9日目9日目19日目
商品タイプ素材素材シート素材素材その他
厚さ(mm)725±25-0.007510150.8
詳細タイプウェハウェハ-自動車用
サイズ8インチシリコンウェハ-A4---
面方位100100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト