ファクトリーサプライ用品技術窓口

合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用【80個入り】

通常単価(税別)
141,550
税込単価
155,705
通常出荷日:19日目

【特長】・方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【ガラス】石英ガラス
  • 幅 (mm)
    30
  • 長さ (mm)
    30
  • 厚さ (mm)
    0.5
  • 厚み公差
    ±25μm
  • 面状態
    両面ポリッシュ
  • 面取り
  • 縁チッピング (mm)
    0.1未満
  • 材質詳細
    合成石英ガラス

ご注意

  • 本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

型番:

68-0845-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (80個入り)

68-0845-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【ガラス】石英ガラス
幅(mm)
30
長さ(mm)
30
厚さ(mm)
0.5
厚み公差
±25μm
面状態
両面ポリッシュ
面取り
縁チッピング(mm)
0.1未満
材質詳細
合成石英ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
68-0845-47
最小発注数量
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,550
( 155,705 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります
・多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)

ご注意

  • 本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用の型番68-0845-47のページです。 型番68-0845-47に関する仕様情報を記載しております。
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用
断熱ガラスクロス
アクリル板(透明) 500mm×1m
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
アクリル板(UVカット)
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格141,55043,977 -13,27013,20010,00012,260
通常出荷日19日目11日目〜12日目10日目1日目9日目
商品タイプ素材シート素材シート素材素材
材質【ガラス】石英ガラス【その他】その他【樹脂】アクリル【樹脂】ポリエステル【樹脂】アクリル【樹脂】PP(ポリプロピレン)
幅(mm)3010005001000500300
長さ(mm)3020000100020000500600
厚さ(mm)0.51.550.12.515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト