ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVC(塩ビ)パイプ Φ140×Φ131×995mm【4個入り】

通常単価(税別)
13,100
税込単価
14,410
通常出荷日:19日目

【仕様】・材質:PVC(塩ビ)・長さ:995mm・入数:4本入り

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

65-8294-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

65-8294-48の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】塩化ビニール
長さ(mm)
995
詳細タイプ
パイプ
内径(φmm)
131
外径(mm)
140
内容量
4本入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-8294-48

内容量

最小発注数量
4本入り
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,100
( 14,410 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PVC(塩ビ)
・長さ:995mm
・入数:4本入り

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC(塩ビ)パイプ Φ140×Φ131×995mmの型番65-8294-48のページです。 型番65-8294-48に関する仕様情報を記載しております。
PVC(塩ビ)パイプ Φ140×Φ131×995mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVC(塩ビ)パイプ Φ140×Φ131×995mm
ガラスファイバー・ロッド Φ0.1mm
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
導電性シリコーンゴム 300×300
超透明シリコーンゴムフィルム
丸型精細ポリプロピレンメッシュ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,10044,93812,26012,540 -15,580 -19,475 -
通常出荷日19日目8日目9日目1日目1日目15日目〜
商品タイプ素材その他素材シートシートシート
材質【樹脂】塩化ビニール【その他】その他【樹脂】PP(ポリプロピレン)【ゴム】シリコン【ゴム】シリコン【樹脂】PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)995100600300300100
詳細タイプパイプガラスファイバー・ロッド導電性シリコーンゴムフィルムメッシュ
内径(φmm)131-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト