17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂板材 アクリル板 透明

通常単価(税別)
13,100
税込単価
14,410
通常出荷日:9日目

【仕様】・サイズ(mm):300×1000・板厚(mm):10・材質:PMMA(アクリル)・色:透明

  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【樹脂】アクリル
  • 幅 (mm)
    300
  • 長さ (mm)
    1000
  • 厚さ (mm)
    10
  • 詳細タイプ
  • 透明
  • 材質詳細
    PMMA(アクリル)

型番:

64-6376-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-6376-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
300
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
10
詳細タイプ
透明
材質詳細
PMMA(アクリル)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-6376-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,100
( 14,410 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):300×1000
・板厚(mm):10
・材質:PMMA(アクリル)
・色:透明

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材 アクリル板 透明の型番64-6376-18のページです。 型番64-6376-18に関する仕様情報を記載しております。
樹脂板材 アクリル板 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂板材 アクリル板 透明
アクリル板(透明) 500mm×1m
アクリル板(UVカット)
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
メーカーアズワンアズワンアズワンフロンケミカルアズワンアズワン
通常価格13,10013,27010,00050,81815,40012,260
通常出荷日9日目12日目1日目1日目10日目9日目
商品タイプ素材素材素材シートシート素材
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】PP(ポリプロピレン)
幅(mm)30050050010001000300
長さ(mm)1000100050010001120600
厚さ(mm)1052.50.50.0515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト