ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

PROFACE 静音キャスター ストッパー付き・無し4個セット

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:12日目

【特長】・大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです・幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さ...

詳細を確認

型番:

67-8167-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-8167-79の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式
車輪材質
ゴム
ねじ径
W3/8
ストッパ
回転ストッパ付
用途
物流、台車
特性
静音
材質詳細
本体:スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂
サイズ
タイヤ:Φ100×32mm、ストッパー付き本体:120×135×55mm、ストッパー無し本体:115×135×55mm
重量
640g
セット内容
1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)

型番リスト

表示件数
型番
67-8167-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです
・幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです
・車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROFACE 静音キャスター ストッパー付き・無し4個セットの型番67-8167-79のページです。 型番67-8167-79に関する仕様情報を記載しております。
PROFACE 静音キャスター ストッパー付き・無し4個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROFACE 静音キャスター ストッパー付き・無し4個セット
高性能旋回双輪キャスター"LINEA"(ポリウレタン車)
静音キャスター自在式(ストッパー付)
樹脂一体車輪キャスターK-613TMEJ静音タイプ
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付
メーカーアズワンテンテキャスターハンマーキャスタータキゲン製造イノアックイノアック
通常価格20,00014,2381,47018,120 -14,914 -14,816 -
通常出荷日12日目1日目1日目19日目1日目〜1日目
キャスタタイプねじ込み式樹脂 / 通し穴式 / 双輪ねじ込み式プレート式自在プレート式自在プレート式固定
車輪材質ゴムポリウレタン-エラストマーログラン(ウレタン)ログラン(ウレタン)
ねじ径W3/8M12M12×1.75---
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付なしなしなし
用途物流、台車-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト