ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーラック シェルフ 3段

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:8日目

【特長】・機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです・商品陳列やバックヤードに最適

  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    65
  • 間口 (mm)
    600~610
  • 奥行 (mm)
    301~449
  • 高さ (mm)
    ~899
  • 材質
    スチール製、クロームメッキ
  • サイズ(mm)
    609×357×897(間口×奥行×高さ)
  • ボルト径
    3/8w
  • 耐荷重
    200kg

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

68-0987-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

68-0987-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
一段あたりの均等積載量(kg)
65
間口(mm)
600~610
奥行(mm)
301~449
高さ(mm)
~899
材質
スチール製、クロームメッキ
サイズ(mm)
609×357×897(間口×奥行×高さ)
ボルト径
3/8w
耐荷重
200kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
68-0987-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです
・商品陳列やバックヤードに最適

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーラック シェルフ 3段の型番68-0987-22のページです。 型番68-0987-22に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーラック シェルフ 3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーラック シェルフ 3段
メタルラックマガジンラック MR-3MR
メタルラック MR-1518DJ
メタルラック MR-1218DJ
メタルラック 大口径キャスター付
メタルラック 間口1200mm・1500mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコエスコ
通常価格13,3001,19940,24729,71125,65425,738 -
通常出荷日8日目10日目11日目9日目1日目2日目
商品タイプラックラックラックラックラックラック
一段あたりの均等積載量(kg)65----75
間口(mm)600~610~599150012001200-
奥行(mm)301~449~300600~600~450~460450~460
高さ(mm)~899~8991501~17991501~17991800~1800~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト