17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペアテープ コロコロエコノミー スカットカット【20個入り】

通常単価(税別)
14,600
税込単価
16,060
通常出荷日:15日目

【特長】・めくる場所がすぐわかる、オレンジライン・スパっと切れる

型番:

67-2184-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

67-2184-06の仕様・寸法情報

スペア
スペアテープ
その他
オプション
サイズ
幅160mm×70周巻(約10m)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-2184-06
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,600
( 16,060 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めくる場所がすぐわかる、オレンジライン
・スパっと切れる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペアテープ コロコロエコノミー スカットカットの型番67-2184-06のページです。 型番67-2184-06に関する仕様情報を記載しております。
スペアテープ コロコロエコノミー スカットカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペアテープ コロコロエコノミー スカットカット
コロキャッチスペアテープ 寒冷地用 CR-103
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
クリーナー スペアテープ FXT
オフィスコロコロ(多用途)
プロテックトップローラワイド
メーカーアズワンアズワンnitoms日本緑十字社nitoms山崎産業
通常価格14,60011,8003361,591 -4,203 -1,701 -
通常出荷日15日目10日目2日目1日目〜1日目〜1日目
スペアスペアテープスペアテープスペアテープスペアテープスペアテープ-
その他オプションオプションオプション--オプション
サイズ幅160mm×70周巻(約10m)100mm巾×5m巻----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト