17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コロキャッチスペアテープ 寒冷地用 CR-103【20個入り】

通常単価(税別)
11,800
税込単価
12,980
通常出荷日:10日目

【特長】・寒冷地でも粘着力の落ちにくいタイプ・強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します・ミシン目入...

詳細を確認

型番:

62-8552-97
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

62-8552-97の仕様・寸法情報

スペア
スペアテープ
その他
オプション
サイズ
100mm巾×5m巻
内径
25mm
梱包形態
100本/ケース
生産国
日本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-8552-97
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒冷地でも粘着力の落ちにくいタイプ
・強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します
・ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます
・紙が分厚いのでめくりやすいです
・取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています
・小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロキャッチスペアテープ 寒冷地用 CR-103の型番62-8552-97のページです。 型番62-8552-97に関する仕様情報を記載しております。
コロキャッチスペアテープ 寒冷地用 CR-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロキャッチスペアテープ 寒冷地用 CR-103
スペアテープ コロコロエコノミー スカットカット
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
クリーナー スペアテープ FXT
クリーナー(帯電防止タイプ)
LIFELEX 粘着カーペットクリーナー
メーカーアズワンアズワンnitoms日本緑十字社日本緑十字社コーナンオリジナル
通常価格11,80014,6003361,591 -3,792 -298
通常出荷日10日目15日目2日目1日目〜4日目〜在庫品1日目
スペアスペアテープスペアテープスペアテープスペアテープスペアテープスペアテープ
その他オプションオプションオプション---
サイズ100mm巾×5m巻幅160mm×70周巻(約10m)----
内径25mm-----
梱包形態100本/ケース-----

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト