17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOW12.5

通常単価(税別)
25,800
税込単価
28,380
通常出荷日:1日目

【特長】・塩化コバルトフリーです・吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    乾燥剤
  • 材質(主成分)
    二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
  • サイズ(mm)
    3~5
  • 内容量
    1缶(12.5kg入)

型番:

2-9393-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9393-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
乾燥剤
材質(主成分)
二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
サイズ(mm)
3~5
内容量
1缶(12.5kg入)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9393-11

内容量

最小発注数量
1缶(12.5kg入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,800
( 28,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化コバルトフリーです
・吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します
・大きめの粒度品かつ球状品です
【用途】
・機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOW12.5の型番2-9393-11のページです。 型番2-9393-11に関する仕様情報を記載しております。
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOW12.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOW12.5
シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青
ビッグドライ SPX 本体/キャスター
真空用レギュレーター
窒素濃度計(酸素濃度換算)
シリカゲル 青 容量 12.5㎏(1斗缶)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格25,80022,3254,800 -51,73120,765 -28,616 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ乾燥剤乾燥剤デシケーターデシケーターデシケーター乾燥剤
材質(主成分)二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)-----
サイズ(mm)3~5-----
内容量1缶(12.5kg入)1缶(12.5kg)-1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト