17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3

通常単価(税別)
68,880
税込単価
75,768
通常出荷日:1日目

【特長】・固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • 種類
    オートドライタイプ
  • 外寸法 (mm)
    400×350×879
  • 内寸法 (mm)
    390×320×382×2室
  • キャスター
    なし
  • 材質
    本体・棚板:SUS430、窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス
  • 消費電力
    3W
  • 重量(kg)
    16
  • 付属品
    棚板×3枚、鍵×2個
  • 除湿方式
    固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 到達湿度
    25%RH(使用環境による)

型番:

1-6071-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6071-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
種類
オートドライタイプ
外寸法(mm)
400×350×879
内寸法(mm)
390×320×382×2室
キャスター
なし
材質
本体・棚板:SUS430、窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス
消費電力
3W
重量(kg)
16
付属品
棚板×3枚、鍵×2個
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
電源
AC100V(50/60Hz)
到達湿度
25%RH(使用環境による)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6071-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,880
( 75,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します
・本体背面に静電気対策用アース端子付きです
・除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3の型番1-6071-12のページです。 型番1-6071-12に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3
オートドライデシケーター FLO
オートドライデシケーター(クアリム)
UVオートドライデシケーター
オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2
スペースドライ
メーカーアズワン東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格68,88047,00036,649 -64,256 -34,084 -32,242
通常出荷日1日目3日目1日目1日目7日目〜1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
種類オートドライタイプオートドライタイプ乾燥剤・除湿剤タイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ
外寸法(mm)400×350×879500X320X340H347×349×420-300X345X540H310×359×450
内寸法(mm)390×320×382×2室465X290X265H280×275×350-260X320X465H300X300X440
キャスターなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト