17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

マウス台付スライド式台板 RPK16-472MB

通常単価(税別)
31,500
税込単価
34,650
通常出荷日:15日目

マウス操作台付の台板。【特長】・マウス台だけ引出しても使用できます・マウス台のために余分なスペースを必...

詳細を確認

型番:

65-2932-52
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-2932-52の仕様・寸法情報

種類
パネル・台
寸法(mm)
W429×Ð405
スライド形式
2段式
スライド量(mm)
305

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
65-2932-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,500
( 34,650 )
15日目

詳細情報

基本情報

マウス操作台付の台板。
【特長】
・マウス台だけ引出しても使用できます
・マウス台のために余分なスペースを必要としません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウス台付スライド式台板 RPK16-472MBの型番65-2932-52のページです。 型番65-2932-52に関する仕様情報を記載しております。
マウス台付スライド式台板 RPK16-472MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウス台付スライド式台板 RPK16-472MB
スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)
スライドレール RD64シリーズ
前後取付マウント台板 RPM15
RD154-VT 簡易台板セット(FVK(P)-T用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
メーカーアズワン日東工業日東工業河村電器産業日東工業日東工業
通常価格31,5009,290 -9,880 -11,65817,140 -20,020
通常出荷日15日目3日目3日目4日目3日目3日目
種類パネル・台パネル・台フレーム・レールパネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品
寸法(mm)W429×Ð405-----
スライド形式2段式-----
スライド量(mm)305-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト