17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ

通常単価(税別)
41,00046,500
税込単価
45,10051,150
通常出荷日:35日目

【特長】・工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー・扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    1790
  • 付属品
    名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚/マス
  • ホワイトグレー
  • 内寸法(W×D×H)mm
    252×470×棚上580/棚下190
  • 扉寸法(W×H)mm
    272×822
  • 生産国
    日本
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

間口(mm)

仕様

メーカー型番

重量(kg)

最小発注数量
608
2段4人用
TLK-S4S
32.7
1個
900
2段6人用
TLK-S6
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,000
( 45,100 )
35日目
46,500
( 51,150 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー
・扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
スタンダードロッカー(ダイヤル錠式) WKLシリーズ
スタンダードロッカー(1人用~8人用)
女性用ロッカー LWLシリーズ
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
メーカーアズワンアズワントラスコ中山東洋事務器工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,000-30,70025,721 -27,59152,351 -26,568 -
通常出荷日35日目35日目1日目〜9日目8日目1日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫-
奥行(mm)515515515515515-
高さ(mm)17901790179017901790-
付属品名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚/マス名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚/マス----
ホワイトグレーホワイトグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト