17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2

通常単価(税別)
30,700
税込単価
33,770
通常出荷日:35日目

【特長】・工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー・扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    608
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    1790
  • 仕様
    2人用
  • 付属品
    名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚/マス
  • 重量(kg)
    30.9
  • ホワイトグレー
  • 内寸法(W×D×H)mm
    252×435×棚上170/中間1200/棚下190
  • 扉寸法(W×H)mm
    272×1645
  • 生産国
    日本
  • 材質
    スチール

型番:

65-9622-79
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-9622-79の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
608
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
仕様
2人用
付属品
名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚/マス
重量(kg)
30.9
ホワイトグレー
内寸法(W×D×H)mm
252×435×棚上170/中間1200/棚下190
扉寸法(W×H)mm
272×1645
生産国
日本
材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
65-9622-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,700
( 33,770 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー
・扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2の型番65-9622-79のページです。 型番65-9622-79に関する仕様情報を記載しております。
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
器具乾燥ラック用ビニールカーテン
ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG
ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
組立式収納ボックス ダイヤル錠+シリンダー錠タイプ(中板323mm)
PK型パーソナルロッカー 4人用
メーカーアズワンアズワンヨドコウ(淀川製鋼所)トラスコ中山アスカナイキ
通常価格30,70012,969978,75017,89313,406168,687
通常出荷日35日目1日目9日目4日目〜1日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)6089105921300350899
奥行(mm)5154605921400350450
高さ(mm)179017502589440350900
仕様2人用ビニールカーテン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト