17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルボード(ヘルメット3個掛)

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:8日目

【仕様】・ヘルメット3個掛・サイズ:W180×D790mm・材質:木

  • 商品タイプ
    ラック
  • サイズ
    W180×D790mm
  • 材質

ご注意

  • ヘルメットは別売りです。

型番:

67-7377-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7377-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
サイズ
W180×D790mm
材質
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7377-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ヘルメット3個掛
・サイズ:W180×D790mm
・材質:木

ご注意

  • ヘルメットは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルボード(ヘルメット3個掛)の型番67-7377-52のページです。 型番67-7377-52に関する仕様情報を記載しております。
ヘルボード(ヘルメット3個掛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルボード(ヘルメット3個掛)
ヘルメット用汗取りパット アセステ
汗とりパッド(弱粘着タイプ)
作業帽(保護インナー内蔵タイプ)
頭部保護帽
汗取りパット(デコパット)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,0002954,3385,369 -7,500456 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプラックその他帽子帽子帽子帽子
サイズW180×D790mm-----
材質高分子吸水ポリマー(粘着テープ付き)不織布表地/ポリエステル100%(クールエバー吸汗・速乾)、緩衝材/EVA表地/綿100%スムース天竺、緩衝材/ポリエチレンビーズ、裏地/綿100%タオル地/綿97%・ポリエステル3%、マジックテープ部/ナイロン100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト