17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDミニシェブロン(LED赤色) 386-674

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量で設置・移動が簡単・耐久性に優れたターポリン生地を使用・ハトメ穴とマグネットで簡単取付け...

詳細を確認

型番:

67-7381-54
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7381-54の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
反射タイプ
表示内容
矢印(LED)
サイズ
400×200×5(厚)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
67-7381-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で設置・移動が簡単
・耐久性に優れたターポリン生地を使用
・ハトメ穴とマグネットで簡単取付け
・反射材と高輝度LEDの組合せで、昼夜問わず方向指示が可能
・光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDミニシェブロン(LED赤色) 386-674の型番67-7381-54のページです。 型番67-7381-54に関する仕様情報を記載しております。
LEDミニシェブロン(LED赤色) 386-674のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDミニシェブロン(LED赤色) 386-674
JIS安全標識(方向) 「消火栓↓」
中輝度蓄光式床用誘導標識 「非常口」 床15
消火器具標識_5 「屋外消火栓」
消火器具標識_3(タテ) 「懐中電灯↓」
危険物標識_2 「火気厳禁」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格13,3001,0265,7995401,0311,782
通常出荷日8日目1日目4日目1日目4日目2日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様反射タイプ標準タイプ蓄光タイプ標準タイプ突き出しタイプ標準タイプ
表示内容矢印(LED)消火栓 ↓非常口(右向き)屋外消火栓懐中電灯↓火気厳禁
サイズ400×200×5(厚)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト