17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス アイスパック MSSCP-1/1

通常単価(税別)
16,750
税込単価
18,425
通常出荷日:8日目

【特長】・電気を使用しないアイスディスプレイ・本体をそのまま冷凍庫に入れ冷やして使用してください

型番:

63-7158-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-7158-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外寸法(mm)
530×325×H45
その他
オプション
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-7158-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,750
( 18,425 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気を使用しないアイスディスプレイ
・本体をそのまま冷凍庫に入れ冷やして使用してください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス アイスパック MSSCP-1/1の型番63-7158-41のページです。 型番63-7158-41に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス アイスパック MSSCP-1/1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アイスパック MSSCP-1/1
カメラ付き冷凍冷蔵庫 IRSN-IC30A-W
AC100V/58W 冷蔵庫
車載対応保冷庫
小型ドライシッパー CryoHandy
全自動製氷機(キューブアイスタイプ)
メーカーアズワンアイリスオーヤマエスコ昭和商会ケニスホシザキ電機
通常価格16,750122,67138,53932,045150,618229,313
通常出荷日8日目2日目2日目1日目9日目11日目
商品タイプその他冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機その他冷蔵・冷凍庫・製氷機
外寸法(mm)530×325×H45595(間口)×600(奥行)×1890(高さ)478(W)×509(D)×852(H)320×320×570-幅450×奥行450×高さ630
その他オプション---オプション-
材質ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト