17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリル板(透明) 500mm×1m

通常単価(税別)
13,270
税込単価
14,597
通常出荷日:12日目

【仕様】・厚み(mm):5・サイズ:500mm×1m・材質:PMMA(アクリル)

詳細を確認

型番:

6-623-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-623-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
5
透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-623-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,270
( 14,597 )
12日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚み(mm):5
・サイズ:500mm×1m
・材質:PMMA(アクリル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル板(透明) 500mm×1mの型番6-623-14のページです。 型番6-623-14に関する仕様情報を記載しております。
アクリル板(透明) 500mm×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル板(透明) 500mm×1m
樹脂板材 アクリル板 透明
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
アクリル板(UVカット)
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンコクゴアズワン
通常価格13,27013,10013,00010,0004,90815,400
通常出荷日12日目9日目12日目1日目7日目10日目
商品タイプ素材素材シート素材素材シート
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【ゴム】シリコンゴム【樹脂】アクリル【ゴム】シリコンゴム【樹脂】ふっ素樹脂
幅(mm)500300500500201000
長さ(mm)1000100050050010001120
厚さ(mm)51032.5250.05

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト