ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本綿棒 工業用綿棒 (先端筒型) 片側【50個入り】 |
|
アズワン スタクリン SCシリーズ【4~10個入り】 |
|
アズワン クリーンノール手袋(耐溶剤) |
【特長】
・綿球形状は両側ほそめとんがり型
・細紙軸使用
・毛羽たちしにくい
・吸水性に優れています
・残留溶解物質が少量です
・静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端テーパー型)
4.7通常価格(税別):1,097円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):389円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸
0通常価格(税別):500円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円