17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンラック H-オープン-215

通常単価(税別)
12,500
税込単価
13,750
通常出荷日:10日目

【仕様】・外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm):250×500×245

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

62-6598-57
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-6598-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
トレー
外寸法(mm)
250×500×245
内寸法(mm)
225×455×215
メーカー型番
H-オープン-215
質量(kg)
1.71
商品番号
IOC17215

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-6598-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm):250×500×245

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンラック H-オープン-215の型番62-6598-57のページです。 型番62-6598-57に関する仕様情報を記載しております。
オープンラック H-オープン-215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンラック H-オープン-215
オープンラック オープン-215
シルバーラック用フルサイズ FB-16-155
テーブルウェアーラック 6仕切り HT-6-195
テーブルウェアーラック 5仕切り HT-5-195
ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,50013,60012,80013,80013,80010,355
通常出荷日10日目9日目10日目10日目10日目1日目
商品タイプトレートレートレートレートレー薬品トレー
外寸法(mm)250×500×245500×500×250500×500×190250×500×225250×500×225394×204×330
内寸法(mm)225×455×215458×458×216---354×161×305
メーカー型番H-オープン-215オープン-215FB-16-155HT-6-195HT-5-195Gコンテナー
質量(kg)1.712.442.922.222.18-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト