ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン 金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304) |
|
アズワン ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm |
|
アズワン ステンレス小型密閉容器 |
【特長】
・間仕切りだけでチューブ立てとして使用可能です
【材質】
・外装カバー:AS樹脂
・中間プレート:ABS樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~