17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバーラック用フルサイズ FB-16-155

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:10日目

【仕様】・仕切り内寸法(mm):112×112・有効深さ(mm):156・外形寸法(幅×奥行×高さ)(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トレー
  • 外寸法 (mm)
    500×500×190
  • メーカー型番
    FB-16-155
  • 有効深さ(mm)
    156
  • 仕切り内寸法(mm)
    112×112
  • 質量(kg)
    2.92
  • 商品番号
    ISL06

型番:

62-6598-75
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-6598-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
トレー
外寸法(mm)
500×500×190
メーカー型番
FB-16-155
有効深さ(mm)
156
仕切り内寸法(mm)
112×112
質量(kg)
2.92
商品番号
ISL06
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-6598-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・仕切り内寸法(mm):112×112
・有効深さ(mm):156
・外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm):500×500×190

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーラック用フルサイズ FB-16-155の型番62-6598-75のページです。 型番62-6598-75に関する仕様情報を記載しております。
シルバーラック用フルサイズ FB-16-155のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーラック用フルサイズ FB-16-155
テーブルウェアーラック 6仕切り HT-6-195
テーブルウェアーラック 5仕切り HT-5-195
グラスラック 49仕切り G-49-155
ステムウェアーラック 10仕切り HS-10-215
ピペットラック F189530000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,80013,80013,80012,80013,6009,975
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目1日目
商品タイプトレートレートレートレートレーピペット立て・収納
外寸法(mm)500×500×190250×500×225250×500×225500×500×190250×500×245213×114×222
メーカー型番FB-16-155HT-6-195HT-5-195--F189530000
有効深さ(mm)156198198156218-
仕切り内寸法(mm)112×11270×22587×225角:60×60/丸:Φ6287×109-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト