17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンラック オープン-215

通常単価(税別)
13,600
税込単価
14,960
通常出荷日:9日目

【仕様】・有効深さ(mm):216・外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm):500×500×250

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

62-6596-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-6596-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
トレー
外寸法(mm)
500×500×250
内寸法(mm)
458×458×216
メーカー型番
オープン-215
質量(kg)
2.44
商品番号
IOC16215

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-6596-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・有効深さ(mm):216
・外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm):500×500×250

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンラック オープン-215の型番62-6596-02のページです。 型番62-6596-02に関する仕様情報を記載しております。
オープンラック オープン-215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンラック オープン-215
オープンラック H-オープン-215
シルバーラック用フルサイズ FB-16-155
テーブルウェアーラック 6仕切り HT-6-195
テーブルウェアーラック 5仕切り HT-5-195
ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,60012,50012,80013,80013,80010,355
通常出荷日9日目10日目10日目10日目10日目1日目
商品タイプトレートレートレートレートレー薬品トレー
外寸法(mm)500×500×250250×500×245500×500×190250×500×225250×500×225394×204×330
内寸法(mm)458×458×216225×455×215---354×161×305
メーカー型番オープン-215H-オープン-215FB-16-155HT-6-195HT-5-195Gコンテナー
質量(kg)2.441.712.922.222.18-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト