17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス手洗台(エコノミー)

通常単価(税別)
11,400
税込単価
12,540
通常出荷日:1日目

【仕様】・本体材質:ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です)・キャス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    350×350×800
  • キャスター
  • 詳細タイプ
    ステンレス手洗台
  • 適用洗面器(mm)
    Φ320
  • 材質
    ステンレス
  • キャスター詳細 (mm)
    Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)

ご注意

  • 洗面器は別売です。洗面器は(5-197-01)をご使用ください。

型番:

0-1556-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0-1556-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
350×350×800
キャスター
詳細タイプ
ステンレス手洗台
適用洗面器(mm)
Φ320
材質
ステンレス
キャスター詳細(mm)
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0-1556-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・本体材質:ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です)
・キャスター:Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
・幅×奥行×高さ(mm):350×350×800
・適用洗面器(mm):Φ320

ご注意

  • 洗面器は別売です。洗面器は(5-197-01)をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス手洗台(エコノミー)の型番0-1556-01のページです。 型番0-1556-01に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス手洗台(エコノミー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス手洗台(エコノミー)
スチール実験台エコプラッテ2 サイド実験台 吊り引出しタイプ
スチール実験台エコプラッテ2 サイド実験台 吊り引出し・試薬棚タイプ
流し台 一槽水切り付
流し台2槽
移動式ユニット UT-Lab.
メーカーアズワン三進金属工業三進金属工業アズワンアズワンアズワン
通常価格11,400147,143 -222,857 -134,806 -156,562 -45,500 -
通常出荷日1日目19日目19日目1日目〜15日目1日目
商品タイプその他実験台実験台流し台流し台実験台
サイズ(mm)350×350×800-----
キャスター
詳細タイプステンレス手洗台-----
適用洗面器(mm)Φ320-----

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト