ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面ポリイミドテープ・クリーンパック 2159BZ050-P3D

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:1日目

【特長】・高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです【材質】・基材:ポリイミド、粘着剤:シリコン系

詳細を確認

型番:

4-5100-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-5100-02の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
33
基材
ポリイミド
粘着剤
シリコーン系
使用温度(耐熱温度)(℃)
-48~+260
単品/パック
単品
クリーンルーム目安
クラス1(ISOクラス3)

型番リスト

表示件数
型番
4-5100-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです
【材質】
・基材:ポリイミド、粘着剤:シリコン系

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面ポリイミドテープ・クリーンパック 2159BZ050-P3Dの型番4-5100-02のページです。 型番4-5100-02に関する仕様情報を記載しております。
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 2159BZ050-P3Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 2159BZ050-P3D
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
デンキトール 静電気除去 粘着テープ
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
No.626001 フィルムテープ
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
メーカーアズワンスリーエムジャパン日本緑十字社アズワンマクセルスリオンテックスリーエムジャパン
通常価格15,0001,9575,9993,352 -6,256913
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.10.0470.5--0.06
テープ幅(mm)132003019-25
テープ長さ(m)330.3520-66
基材ポリイミドポリイミドポリエステルポリイミド-ポリエステル
粘着剤シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系-アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト