17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HPCロールエプロン ホワイト【6個入り】

通常単価(税別)
14,712
税込単価
16,183
通常出荷日:1日目

ロール状のエプロンがディスペンサーにもなる箱に入っていますので、すぐに使用できます。

型番:

0-5435-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

0-5435-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
作業用
ホワイト
着丈(cm)
約117
箱サイズ(mm)
370×67×67
材質
PE(ポリエチレン)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0-5435-01
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,712
( 16,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロール状のエプロンがディスペンサーにもなる箱に入っていますので、すぐに使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPCロールエプロン ホワイトの型番0-5435-01のページです。 型番0-5435-01に関する仕様情報を記載しております。
HPCロールエプロン ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPCロールエプロン ホワイト
防水エプロン 胸付
シルバーシールドエプロン
デニム腰前掛 作業用エプロン 1912
EVA前掛け(腰下)
使い捨てPEエプロン
メーカーアズワンオカモトNORTHカジメイクトラスコ中山ミスミ
通常価格14,7121,584 -4,3081,3087408,186
通常出荷日1日目1日目〜1日目6日目1日目在庫品1日目
商品タイプ前掛け(胸付)-前掛け(胸付)腰下腰下前掛け(胸付)
仕様作業用防水耐溶剤作業用フリー耐油 / 防水 / 耐溶剤 / 作業用
ホワイトホワイトグレーホワイトホワイト
着丈(cm)約117-1107890120
箱サイズ(mm)370×67×67-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト