17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ用廃棄バッグ L-501-3【200個入り】

通常単価(税別)
14,100
税込単価
15,510
通常出荷日:1日目

【仕様】・サイズ(mm):400×600・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)・耐熱温度:121℃・厚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滅菌用袋
  • 耐熱温度
    121℃
  • 厚み
    約0.05mm
  • サイズ(mm)
    400×600
  • 材質
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 内容量
    1箱(200枚入)

型番:

7-576-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

7-576-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
滅菌用袋
耐熱温度
121℃
厚み
約0.05mm
サイズ(mm)
400×600
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
内容量
1箱(200枚入)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7-576-03

内容量

最小発注数量
1箱(200枚入)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,100
( 15,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):400×600
・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
・耐熱温度:121℃
・厚み:約0.05mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブ用廃棄バッグ L-501-3の型番7-576-03のページです。 型番7-576-03に関する仕様情報を記載しております。
オートクレーブ用廃棄バッグ L-501-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブ用廃棄バッグ L-501-3
オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)
簡易滅菌用パウチ
滅菌表示付オートクレーブバッグ
滅菌テープ(オートクレーブ用) AC-19
オートクレーブバッグ Lサイズ(グレー)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスWATSON
通常価格14,10015,218 -5,000 -17,400 -17,90828,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目10日目
商品タイプ滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋滅菌用袋滅菌表示テープ・ラベル滅菌用袋
耐熱温度121℃-----
厚み約0.05mm-----
サイズ(mm)400×600-----
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)PP(ポリプロピレン)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト