17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ

通常単価(税別)
18,300
税込単価
20,130
通常出荷日:1日目

【特長】・常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です・最先...

詳細を確認

型番:

4-4540-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-4540-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
0.1
胴径×高さ(mm)
Φ45×104
口径(mm)
Φ26
材質
PFA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4540-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,300
( 20,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です
・最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプの型番4-4540-02のページです。 型番4-4540-02に関する仕様情報を記載しております。
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
PFA広口ボトル 25mL
PFA細口ボトル 500mL
PP広口ボトル 2L 目盛付
PE広口遮光瓶 10L 8入
PP細口ボトル 100ml 目盛付
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械三商三商三商
通常価格18,3001,4005,3001,00019,700114
通常出荷日1日目6日目6日目4日目19日目4日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
容量(L)0.10.0250.52100.1
胴径×高さ(mm)Φ45×104-----
口径(mm)Φ26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト