ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 FP100-1515

通常単価(税別)
99,960
税込単価
109,956
通常出荷日:1日目

【特長】・ラボ用小流量チューブポンプです・チューブはワンタッチで交換可能です・呼び水ボタン付きで、素早...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チュービングポンプ
  • 流量範囲 (ml/min)
    160
  • サイズ (mm)
    130×293×149
  • 消費電力
    15W以下
  • 精度
    0.1rpm
  • 回転数
    0.1~100rpm
  • ポンプヘッド仕様
    シングルレバーダウン式(1515)
  • ポンプヘッド材質
    外装:ポリエーテルスルホン、ローラー:SUS304
  • 重量(ポンプヘッド含む)
    3.5kg
  • 表示
    LED3桁
  • 電源
    AC100V(50/60Hz 3Pプラグ付き)
  • セット内容
    25#シリコンチューブ2m×1本

ご注意

  • 流量範囲160ml/minは25#シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。

型番:

1-3489-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3489-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
チュービングポンプ
流量範囲(ml/min)
160
サイズ(mm)
130×293×149
消費電力
15W以下
精度
0.1rpm
回転数
0.1~100rpm
ポンプヘッド仕様
シングルレバーダウン式(1515)
ポンプヘッド材質
外装:ポリエーテルスルホン、ローラー:SUS304
重量(ポンプヘッド含む)
3.5kg
表示
LED3桁
電源
AC100V(50/60Hz 3Pプラグ付き)
セット内容
25#シリコンチューブ2m×1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3489-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,960
( 109,956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラボ用小流量チューブポンプです
・チューブはワンタッチで交換可能です
・呼び水ボタン付きで、素早く開始できます

ご注意

  • 流量範囲160ml/minは25#シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 FP100-1515の型番1-3489-13のページです。 型番1-3489-13に関する仕様情報を記載しております。
マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 FP100-1515のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 FP100-1515
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
スムーズフローポンプQシリーズ
パーソナルミニポンプ
超小型ミニポンプ
ダイヤフラム式定量ポンプ
メーカーアズワンアズワンタクミナケニスアズワンタクミナ
通常価格99,960198,865 -275,67398,00025,217107,498
通常出荷日1日目1日目〜8日目6日目1日目12日目
商品タイプチュービングポンプ送液ポンプチュービングポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
流量範囲(ml/min)1601~1000.1~10010~3001000-
サイズ(mm)130×293×149145×93×134110×191×128.163×29×115130×50×55147.0×150.5×216.0
消費電力15W以下-----
精度0.1rpm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト