ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルパールサーモ DP-3Aα

  • 種類
    温度調節器・コントローラ
  • 制御方式
    ON/OFF制御
  • 入力方式
    測温抵抗体
  • 制御出力
    リレー接点出力 / 電流
  • 故障検出機能
    センサ断線
  • 安全機能
    過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 接続容量
    MAX12A(抵抗負荷)
  • サイズ
    95×150×47mm(突起除く)
  • 温度設定範囲(℃)
    0~200
  • 最小表示単位(℃)
    1
  • 出力方式
    リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより
  • 電源コード長
    2.0m(3Pプラグ)
  • 指示精度
    ±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)
  • 温度センサー
    Pt100Ω、Φ4×200mm、ケーブル長2m
  • データ出力
    4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力

型番:

1-5238-41
解除
    数量:

    1-5238-41の仕様・寸法情報

    種類
    温度調節器・コントローラ
    制御方式
    ON/OFF制御
    入力方式
    測温抵抗体
    制御出力
    リレー接点出力 / 電流
    故障検出機能
    センサ断線
    安全機能
    過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
    電源
    AC100V(50/60Hz)
    接続容量
    MAX12A(抵抗負荷)
    サイズ
    95×150×47mm(突起除く)
    温度設定範囲(℃)
    0~200
    最小表示単位(℃)
    1
    出力方式
    リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより
    電源コード長
    2.0m(3Pプラグ)
    指示精度
    ±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)
    温度センサー
    Pt100Ω、Φ4×200mm、ケーブル長2m
    データ出力
    4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-5238-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,040
    ( 35,244 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます
    ・4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルパールサーモ DP-3Aαの型番1-5238-41のページです。 型番1-5238-41に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルパールサーモ DP-3Aαのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルパールサーモ DP-3Aα
    マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
    【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
    デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500
    【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
    デジタルマルチ温調器 TXN-400E
    メーカーアズワンHANYOUNGミスミアズワンミスミアズワン
    通常価格32,04015,758 --33,3007,94044,550
    通常出荷日1日目4日目〜お見積り1日目在庫品1日目1日目
    種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
    制御方式ON/OFF制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御
    入力方式測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体熱電対熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体
    制御出力リレー接点出力 / 電流リレー接点出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力リレー接点出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力内蔵SSR出力
    故障検出機能センサ断線ヒータ断線-なし-ヒータ過電流

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました