17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

  • 種類
    温度調節器・コントローラ
  • 制御方式
    ON/OFF制御
  • 故障検出機能
    センサ断線
  • 設定方式
    キー操作
  • 安全機能
    サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 付加機能
    タイマー機能、設定範囲…1分~99時間59分
  • 温度表示精度
    ±0.5%(FS)±1digit、3℃のどちらか大きい方
  • 接続容量
    MAX12A(抵抗負荷)
  • 本体サイズ
    95×150.6×48.5mm(突起除く)
  • 温度設定表示
    シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    入力方式

    最小表示単位(℃)

    センサータイプ

    設定温度(℃)

    最小発注数量
    熱電対
    1
    K熱電対(Φ4×200mm)
    -100~+600
    1個
    測温抵抗体
    0.1
    Pt100Ω(Φ4×200mm)
    -199.9~+199.9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,000
    ( 30,800 )
    1日目
    29,000
    ( 31,900 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度制御はON/OFF制御方式です
    ・温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます
    ・4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています
    ・正・逆動作切り替えが可能です
    ・サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温度調節器 TC-1シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
    独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズ
    【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
    LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ
    2自由度PID温度調節器 TNシリーズ
    【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
    メーカーアズワンAUTONICS(オートニクス)ミスミAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)ミスミ
    通常価格28,000-7,118 --7,493 -15,675 -7,940
    通常出荷日1日目8日目お見積り8日目〜15日目在庫品1日目
    種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
    制御方式ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
    故障検出機能センサ断線センサ断線-センサ断線ヒータ断線 / センサ断線-
    設定方式キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作
    安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト