ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルマルチ温調器 TXN-400E

型番:

1-5481-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5481-32の仕様・寸法情報

種類
温度調節器・コントローラ
制御方式
オートチューニング付PID制御
入力方式
熱電対 / 測温抵抗体
制御出力
内蔵SSR出力
故障検出機能
ヒータ過電流
設定方式
キー操作
電源
AC100V(50/60Hz)
接続容量
MAX12A(抵抗負荷)
サイズ
185×210×98mm
安全装置
過電流保護ヒューズ・過昇防止機能
温度設定範囲(℃)
0~200、0~500(Pt100Ω/K熱電対)
電源コード
約1.8m(3Pプラグ付)
タイマー種類
オートスタート・オートストップ・SVスタート
タイマー設定可能時間
1~99時間59分
温度指示精度
±2℃、±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-5481-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,550
( 49,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3パターンのタイマー設定が可能です
【仕様】
・サイズ:185×210×98mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチ温調器 TXN-400Eの型番1-5481-32のページです。 型番1-5481-32に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチ温調器 TXN-400Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチ温調器 TXN-400E
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
デジタルパールサーモ DP-3Aα
メーカーアズワンHANYOUNGアズワンミスミミスミアズワン
通常価格44,55015,758 -33,300-7,94032,040
通常出荷日1日目4日目〜1日目お見積り在庫品1日目1日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御
入力方式熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体測温抵抗体
制御出力内蔵SSR出力リレー接点出力リレー接点出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力リレー接点出力 / 電流
故障検出機能ヒータ過電流ヒータ断線なし--センサ断線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト