ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100

通常単価(税別)
35,744
税込単価
39,318
通常出荷日:1日目

【特長】・座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています...

詳細を確認

型番:

4-3766-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-3766-01の仕様・寸法情報

種類
肘なし
詳細タイプ
クリーンルーム用チェアー
座高/全高(mm)
415~505
材質
座部:導電性発泡ウレタン、キャスター:ナイロンΦ53mm導電性(双輪)
昇降方式
座部昇降(ガススプリング)
座面サイズ
385×325mm
電気抵抗値(Ω)
1.0×10の5~8乗
仕様
背・リング無し、キャスター付

型番リスト

表示件数
型番
4-3766-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,744
( 39,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています
・磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています
・座面が高いタイプです
・クラス100対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100の型番4-3766-01のページです。 型番4-3766-01に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100
ワークチェア MWC-100シリーズ
CHチェアー ブルー
研究室用チェア TL-6L-Z
ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック
カラフルラウンドチェア
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,74432,78323,37029,16029,45023,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類肘なし肘なし肘あり丸型・円型肘なし丸型・円型
詳細タイプクリーンルーム用チェアー一体成型シート----
座高/全高(mm)415~505550~800420~550/780~910---
材質座部:導電性発泡ウレタン、キャスター:ナイロンΦ53mm導電性(双輪)脚部:アルミダイキャスト、キャスター:PA(ナイロン)双輪キャスター、座部:PU(ポリウレタン)背・座部:布張り(ウレタンフォーム)、脚部:ナイロン・ガラスファイバー成型品、キャスター:ナイロン背・座面:スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:Φ50mmゴム製単輪座面:抗菌(防汚加工ビニールレザー張り)、クッション材:モールドウレタンフォーム、背:PP、脚:スチール(粉体塗装)座:ウレタンフォーム、貼り地:ビニールレザー、脚部:クロームメッキ仕上げ、キャスター:ナイロン
昇降方式座部昇降(ガススプリング)ガスシリンダー式-ガスシリンダー式ガスシリンダー式(リングレバー付き)ガスシリンダー式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト