17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止めシート 864シリーズ

通常単価(税別)
12,54013,271
税込単価
13,79414,598
通常出荷日:8日目

【用途】・転倒防止対策に【仕様】・サイズ:450×600×0.8mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

重量

詳細タイプ

材質

最小発注数量
270g
タイプA(凹凸面・ミマ鋼板用)
アルミホイル
1個
233g
タイプB(平面用高耐久)
プラスチック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,271
( 14,598 )
8日目
12,540
( 13,794 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・転倒防止対策に
【仕様】
・サイズ:450×600×0.8mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止めシート 864シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止めシート 864シリーズ
水・油取りマット
すべり止めロール巻
滑り止めマット すべりま専用
滑り止めマット すべりま専用2
すべりどめ強力パレットシート
メーカーアズワンアズワンカーボーイリングスターリングスターMISM(ミズム)
通常価格12,540-3,933 -30,2402,312 -717 -1,030
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目〜8日目
商品タイプノンスリップマット吸油・吸水マットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプロールタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
サイズ(mm)450×600×0.8-----
表面材質鉱物粒子PP(ポリプロピレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト