17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

重石(おもし)
トラスコ中山
精密ラボジャッキ
シグマ光機
増おもり型分銅 ステンレス鋼製 M1級
村上衡器

重り10kg(クイックテント用) 835-608A

通常単価(税別)
13,900
税込単価
15,290
通常出荷日:10日目

【仕様】・クイックテント用・サイズ:Φ250×H52・重り10kg

  • 形状
    丸型
  • サイズ
    Φ250×H52

型番:

67-7404-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67-7404-21の仕様・寸法情報

形状
丸型
サイズ
Φ250×H52

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
67-7404-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,900
( 15,290 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・クイックテント用
・サイズ:Φ250×H52
・重り10kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重り10kg(クイックテント用) 835-608Aの型番67-7404-21のページです。 型番67-7404-21に関する仕様情報を記載しております。
重り10kg(クイックテント用) 835-608Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重り10kg(クイックテント用) 835-608A
ノボリ用ポール
桃太郎旗用伸縮ポール
旗 工事用(赤白2本組)
ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具
ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170
メーカーアズワンアズワンユニットシンワ測定つくし工房ユニット
通常価格13,9001,3631,047 -1,464 -4,9164,725 -
通常出荷日10日目1日目4日目1日目〜1日目1日目〜
形状丸型-角型角型吹き流し角型
サイズΦ250×H52高さ/約1600~3000mm、ポール/22mmφ、伸縮ポール/19mmφ、横棒/850mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト