ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

PTFE+アルミ箔テープ UG-3

通常単価(税別)
72,141
税込単価
79,355
通常出荷日:7日目

【特長】・熱伝導が高い耐熱テープです・X線検査機や金属探知機により検知できます

型番:

4-4217-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-4217-06の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚(mm)
0.14
基材
アルミ箔
耐熱性
粘着剤
シリコーン系
粘着力
6.6N/cm
シルバー
単品/パック
単品
入数
1巻
基材厚
0.090mm
使用可能温度
-73~+260℃
材質詳細
フッ素樹脂(PTFE)ラミネート+アルミニウム箔
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4-4217-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,141
( 79,355 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導が高い耐熱テープです
・X線検査機や金属探知機により検知できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE+アルミ箔テープ UG-3の型番4-4217-06のページです。 型番4-4217-06に関する仕様情報を記載しております。
PTFE+アルミ箔テープ UG-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE+アルミ箔テープ UG-3
耐熱アルミ箔テープ433
アルミテープ アルミエース
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363
ステンレス粘着テープ
50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)
メーカーアズワンスリーエムジャパン光洋化学スリーエムジャパン東京硝子器械エスコ
通常価格72,14125,6621,51770,4914,9693,241
通常出荷日7日目1日目2日目1日目6日目1日目
テープ幅(mm)502550505050
テープ長さ(m)32.954.82032.953
テープ厚(mm)0.140.090.180.190.120.21
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔ステンレス箔アルミ箔
耐熱性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト