17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESD対策ツナギ服 袖口・裾口二重構造 5L

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:7日目

【特長】・導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用したクリーンルーム用衣服です・サイドファスナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類
    スーツ・つなぎ服
  • サイズ
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • バスト(cm)
    134
  • 総丈(cm)
    189
  • 裄丈(cm)
    92
  • ウエスト(cm)
    100~122
  • 股下(cm)
    80
  • 材質
    ポリエステル100%(黒色導電糸4mmグリッド入り)

ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
ホワイト系
1個
ブルー系
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
7日目
13,200
( 14,520 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用したクリーンルーム用衣服です
・サイドファスナーで前面部が作業台に付着しにくい仕様となって、前面部からの発塵も防止します
・袖口、裾口の二重構造でウェア内からの異物落下の防止します
・ウエスト部分の空気孔で空気の流れを良好にして、機能性と快適性をキープします

ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD対策ツナギ服 袖口・裾口二重構造 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD対策ツナギ服 袖口・裾口二重構造 5L
ESD対策ツナギ服 静電気対策資材登録製品 5L
ESD対策ツナギ服 右太腿部ポケット付き 5L
クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L
クリーンルーム用ツナギ服(男女共用) 5L
クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー 5L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,20012,90011,685 -12,50012,00011,640 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目〜7日目7日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
サイズ5L5L5L5L5L5L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
バスト(cm)134136136134134134

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト